Sensor CF-D

Sistemas inteligentes de monitoramento de condições para dados, sistema de medição e cabos de bus

Reduza drasticamente os custos de falhas em cabos muito usados ... com o i.Sense CF.D

▲ Aumente a tecnologia
  • Monitoramento inteligente de todo o cabo incluindo os conectores plug-in
  • Extensão da vida útil máxima
  • Integração aos conceitos da Indústria 4.0/IIoT
Redução de custos
  • Economia de vias de medição adicionais
  • O design sem contato permite uma rápida adaptação​
  • Redução dos custos de manutenção por meio de avisos antecipados

Os componentes do sistema do i.Sense CF.D

Sensores CF.D
Painel i.Cee

Como começar a usar o i.Sense CF.D?

  • Instalação
  • Configuração
  • Operação inicial
  • Manutenção
  • Tratamento de erros

"Evite falhas dispendiosas"

i.Sense CF.Q em uso

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos i.Sense

Outras soluções inteligentes para monitoramento de cabos

  • Medição da força de tensão e cisalhamento por meio do cabo (CF.P)
  • Medição da especificação elétrica de um cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade da transmissão (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitoramento de condições
  • mede as forças de tração que atuam nos cabos
  • Se houver uma falha, o contato se fecha e uma notificação é enviada à máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitoramento de condições
  • Indica alterações nas propriedades elétricas
  • Se houver uma falha, a notificação é feita com um contato e um sinal

Seminário online

Gravação do seminário on-line sobre monitoramento de condições de cabos

  • O que são cabos inteligentes?
  • Como você usa a tecnologia?
  • Quais requisitos devem ser atendidos?
  • Onde os clientes já os estão usando?

Folheto “plásticos inteligentes”

Visão geral dos smart plastics

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Produtos de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Como os dados fluem com a manutenção preditiva?
i.Cee
Perfuntas frequentes sobre plásticos inteligentes

i.Sense CF.D - Os fatos mais importantes em um relance

Tecnologia
  • As propriedades de transmissão são medidas durante a operação usando métodos de medição independentes de protocolo​
  • Pequenos adaptadores de passagem são inseridos no cabo a ser monitorado em ambas as extremidades
  • Módulo i.Cee:plus II conectado via USB para informações de manutenção preditiva
  • Monitoramento inteligente de todos os cabos em movimento, inclusive conectores plug-in
Custo baixo
  • Economiza vias de medição adicionais
  • O modelo pequeno permite uma rápida adaptação em caso de substituição de cabos
  • Indicador para substituição oportuna de cabos - evita paradas não planejadas na produção
Prova
  • Série de testes em andamento no maior laboratório de testes  do setor para sistemas de transmissão de energia dinâmica
  • Experimente-o em sua própria aplicação para ver por si mesmo; a igus® está oferecendo amostras grátis na fase de teste beta
Sustentabilidade
  • Não são necessárias vias adicionais
  • Intervalos de serviço previsíveis economizam operações de emergência com uso intensivo de recursos

Planejamento inteligente do projeto

Planejamento de projetos

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente

White paper inteligente

White paper

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: