Adequado para altas temperaturas

Buchas autolubrificantes iglidur AC500
Tecnologia
  • Material resistente ao desgaste para o setor alimentício
  • Adequado para altas temperaturas de operação
  • Compatível com FDA e EU10/2011
  • Ótima detectabilidade óptica
Custo baixo
  • A ausência de manutenção reduz os custos com lubrificantes e manutenção
  • O iglidur® AC500 alcança melhores resultados de desgaste do que o igldiur A500 em muitas aplicações
  • Mais favorável do que soluções comparáveis feitas de aço inoxidável
Prova
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Sustentabilidade

Carga operacional contínua e limpeza sem problemas

Máquinas de engarrafamento com buchas autolubrificantes iglidur resistentes ao desgaste

Nosso especialista explica as vantagens dos mancais de deslizamento iglidur® AC500

Consulte-nos sobre o iglidur AC500

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

iglidur melhora a caixa de amostras com modelos e catálogo de buchas autolubrificantes

O que é o iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: