Fábrica inteligente

Automação de baixo custo para a produção totalmente automatizada do futuro -
plásticos inteligentes para o controle inteligente da planta do futuro

fábrica inteligente

Robô AGV como um sistema completo

  • Integração plug-and-play para combinação AGV-robolink® DP
  • Suporte autônomo ao funcionário
  • Economize tempo e dinheiro com integração pronta para uso de software e hardware
  • Amortização esperada em 12-18 meses
  • Uso de componentes de automação de baixo custo
  • Disponível no RBTX, o mercado igus para robótica de baixo custo
Robôs móveis

Monitoramento inteligente da planta com o sistema Fanuc FIELD e plásticos inteligentes

To evaluate data from machines and systems, FANUC, an international robot manufacturer, offers its "FIELD system" open industrial IoT platform. O sistema usa topologia de rede local para conectar máquinas de produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise de dados abrangente para toda a cadeia de processos. Essa infraestrutura usa aplicativos da FANUC e de fornecedores terceirizados. O" aplicativo" smart plastics - i.CEE permite que o pessoal de manutenção monitore a condição de seus componentes plásticos inteligentes, como esteiras porta cabos e cabos, e planeje o trabalho de manutenção com antecedência no sistema FIELD.

cobots para a fábrica inteligente

Cobots industriais e de serviços

Crie seu próprio cobot

  • 25-50% mais leve do que robôs multi-eixo convencionais graças aos polímeros de alto desempenho igus®
  • Testado no Laboratório de Automação de Baixo Custo
  • Pode ser controlado com o controle de robôs igus, um sistema de controle para todos os robôs

Estenda o espaço de trabalho de qualquer robô

  • Kits adaptadores adequados para robôs igus®, Universal
    Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan,
    Yuanda Robotics e muitos mais.
  • Para o uso flexível de robôs na área de trabalho
  • Eixo linear 7 pronto para instalar em robótica
  • Eixo de correia dentada ZLW-20 dos sistemas
    lineares padrão
  • Controle rápido via I/Os digital
7º eixo para robô

Como funciona a manutenção preditiva?

Somente a rede inteligente dos componentes individuais cria uma base sólida para os conceitos de manutenção preditiva. Na igus, tudo relacionado à manutenção preditiva é resumido sob o termo i.Cee ("vejo à frente").

O elemento central é o software I.cee. Esse software, combinado com sensores na esteira, bucha ou um carrinho linear, transforma produtos de estoque em produtos inteligentes. Essa atualização permite que você determine a vida útil máxima do seu produto igus e o sistema i.Cee especifica o momento perfeito para a manutenção. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. Com o software fornecido por nós, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee: plus II, os produtos padrão podem ser transformados em operadoras de cabos inteligentes ou rolamentos simples inteligentes em pouco tempo.

Sistema de controle para robôs da igus

Um sistema de controle para todos os robôs

  • Projetos pré-configurados para todos os eixos únicos igus, SCARAs e AGVs
  • Teste o software gratuitamente com antecedência
  • Controle intuitivo e ambiente de programação com interface de usuário 3D gratuita
  • Acesso remoto da interface ao computador via TCP/IP possível
  • Opções: as garras também podem ser integradas graficamente ao software

Exemplos de produção totalmente automatizada

Agricultura vertical com automação de baixo custo

  • Grande economia de custos e ROI mais rápido
  • Adaptação flexível de tarefas robóticas 
  • Livre de lubrificação e manutenção; sem contaminação do produto
  • Componentes resistentes a sujeira e corrosão 
  • Componentes em conformidade com a FDA

     
Solicite uma consulta individual agora

Indústria 4.0: implementada com sucesso na prática

▲ Aumentar a tecnologia
  • Extensão da vida útil máxima
  • Aumento da eficiência geral do sistema
  • Integração nos conceitos da indústria 4.0/IIoT
 
▼ Reduzir custos
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Fim das paradas não programadas
  • Redução dos custos de armazenamento
Solicite uma consulta individual agora

Soluções inteligentes para monitoramento de condições e manutenção preditiva


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h