Tecnologia de buchas inteligente

iglidur® inteligente

iglidur® rolamento liso i.Sense

  • Prevenção de falhas imprevistas
  • Reconhecer e controlar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto
  • Possível como um produto versátil em conformidade com a FDA
  • Alta resistência ao desgaste
  • Insensível a poeira e sujeira

notícias inteligentes 2024

Buchas impressas em 3D

Mancal liso inteligente impresso em 3D

  • Peças de desgaste com sensores por meio de impressão 3D de vários materiais
  • Aviso quando o limite de desgaste é atingido
  • Aviso em caso de sobrecarga ► Evitar danos
  • Vida útil previsível
  • Sem quantidade mínima de pedido
  • Sem necessidade de lubrificação

Teste & desenvolvimento do rolamento i.Sense de impressão 3D

  • O rolamento é impresso a partir de 2 materiais: igus® tribofilament® (branco) e um material particularmente condutor (preto)
  • O desgaste do rolamento é medido no material preto.
  • Impresso com uma impressora multimaterial
  • A tecnologia i.Sense pode ser realizada em qualquer peça resistente ao desgaste com uma espessura de parede mínima de 2,5 mm
  • A bancada de teste mostra um teste no qual o rolamento apresenta vários estados de desgaste, permitindo, assim, uma previsão da vida útil
PRT inteligente

Mancal liso para mesa giratória Smart iglidur® PRT

  • Montagem simples, elementos deslizantes substituíveis
  • Alta resistência ao desgaste
  • Para cargas elevadas, alta rigidez
  • Carcaça feita de alumínio

Tecnologia linear inteligente

O carrinho drylin® W inteligente

drylin® W com LED

drylin® W Corrediça linear com LED

  • Verificação rápida off-line
  • Manuseio e visualização simples via LED
  • Para guias de perfil e módulos lineares drylin® W
  • Disponível em 2 tamanhos: 10 e 16
  • Conjunto de folhas de rolamento de reposição disponível em estoque
  • Substituição do rolamento com ferramenta de montagem prática

Sensores para a tecnologia de buchas inteligentes

DLT.W

DLT.W

  • Possibilita a manutenção preditiva (i.Cee)
  • Integrado ao filme deslizante linear
  • Sinaliza o desgaste do filme deslizante linear em tempo hábil
  • Substituição planejável do elemento deslizante
DLW.W

DLW.W

  • Possibilita a manutenção preditiva (i.Cee)
  • Um sensor mede o desgaste do rolamento linear na guia linear drylin® W
  • Quando o valor limite é atingido, ele envia um sinal de que a lâmina do rolamento deve ser trocada
PRT.W

PRT.W

  • Possibilita a manutenção preditiva (i.Cee)
  • O sensor mede a abrasão dos elementos deslizantes
  • Substituição planejável dos elementos deslizantes
Buchas autolubrificantes isense

mancais de deslizamento isense

  • Possibilita a manutenção preditiva (i.Cee)
  • A tecnologia de sensores integrados mede o desgaste

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: