Construa ou compre robôs de serviço

Construa ou compre robôs de serviço

  • Componentes em conformidade com a FDA
  • Sem lubrificantes ou trabalho de manutenção, apesar do uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Robôs capazes de colaborar com humanos e robôs (cobots)
  • Sistema de redutor modular para qualquer expansão possível da solução de automação
  • Economia de espaço e peso na instalação
  • Entrega e montagem rápidas
  • Cálculo da vida útil
  • Silencioso e com baixa vibração
RBTX

Para aplicações móveis: AGV e robôs articulados multieixos como um sistema completo no RBTX

Aumentar a tecnologia
  • Mais opções de automação graças à mobilidade
  • Integração plug & play entre o AGV e o robolink® DP
Reduzir custos
  • Economize tempo e dinheiro graças à integração pronta para uso, incluindo software e hardware
  • ROI esperado após 12 a 18 meses
Automação de restaurantes

Automação de restaurantes

  • Sem tempo de inatividade da máquina: vida útil do componente previsível online
  • ROI rápido após 4 a 7 meses
  • Higiênico e insensível à sujeira
ReBeL

Cobots para robótica de serviço

  • Sem gabinete de controle; sistema de controle integrado na base
  • Serviços de coleta e entrega
  • Tarefas de pick & place
  • Conjunto de montagem
Aplicações de automação

Outras ideias de automação

Destaque da automação de baixo custo em 2021: Sistema de redutor modular ReBeL para cobots

  • Construa seu próprio robô de serviço com o sistema de redutor modular ReBeL
  • 25% mais leve do que os redutores strain wave convencionais devido aos polímeros de alto desempenho da igus®
  • Comece diretamente com a cinemática do robô usando redutores strain wave totalmente integrados
  • Componentes livres de manutenção em um design leve
  • Disponível a partir de 2022
  • 25 a 50% mais leve do que os robôs multieixos convencionais graças aos polímeros de alto desempenho da igus®
  • Testado no laboratório de automação de baixo custo
  • Pode ser controlado com o igus® Robot Control, um sistema de controle para todos os robôs

Plásticos para movimentação selecionados para o robô de serviço

Guia linear drylin W

Guia linear drylin® W

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente a sujeira, poeira e umidade
  • Operação muito silenciosa
  • Até 40% mais econômico do que as guias de rolamento de esferas recirculantes
Redutor drygear Apiro

drygear® sistema de redutor modular

  • Temperatura de aplicação: +5 a +50°C
  • Adequado para respingos de água
  • Leve
  • Sem lubrificação
iglidur para FDA

Buchas autolubrificantes iglidur® A181

  • Em conformidade com os regulamentos da FDA e da UE
  • Boa resistência à mídia
  • Aplicável universalmente
  • A bucha universal para contato com alimentos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: