Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Roda de skate com alto desempenho de funcionamento

Alternativa aos rolamentos de esferas clássicos

Duráveis, econômicas e ideais para cargas mais altas: as novas rodas de skate feitas de iglidur J são o corredor de resistência sem lubrificação quando se trata de pressões de superfície de até 10 MPa.

Tecnologia:
1:1 intercambiável com rolamentos de esferas do mesmo tamanho

Redução de custos:
Vida útil seis vezes maior em comparação com as rodas de skate padrão

Prova:
➥ Em uso em diversas aplicações

Sustentabilidade:
100% livre de lubrificação
 
Download da ficha técnica
roda de skate iglidur J

Entre em contato com nosso especialista sobre o novo produto agora.

O número de telefone é opcional. No entanto, ela pode ser útil para quaisquer perguntas ou esclarecimentos.
Precisamos do seu CEP e país para atribuir corretamente suas solicitações ao contato ideal para você
* Esses campos devem ser preenchidos

Para obter mais informações sobre o processamento de meus dados, consulte as informações de proteção de dados em.