Com sistemas prontos com um tubo feito de alumínio, carbono, aço inoxidável ou PVC, os rolamentos de esferas provam seu valor como roletes guia para desviar filmes e rótulos ou para transportar mercadorias. Ao usar polímeros de alto desempenho resistentes ao desgaste, bem como tubos de paredes finas, eles proporcionam uma economia de peso de até 48% em comparação com as soluções metálicas. A inércia de sua massa é, portanto, 42% menor, a energia necessária para a aceleração é consideravelmente menor e os roletes atingem a velocidade de transporte mais cedo.
Revestimento antiaderente 2.0: Estamos adicionando uma nova variante ao portfólio de roletes guia com tubo de alumínio revestido com antiaderente. Cinza escuro em vez de preto, mas com propriedades de adesão de etiquetas adesivas melhores do que a nossa
versão com revestimento antiaderente em preto.
Aplicações: Tecnologia de etiquetagem, indústria de embalagens, deflexão de filme
Mediante solicitação, os rolamentos de esferas de flange fixa também estão disponíveis na cor branca. Para isso, substitua o sufixo "S180-10-ES" por "B180-30-ES" usando a busca por número de artigo da igus (por exemplo: BBT-AF20-606-B180-30-ES).
<img alt="XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/fqbkuryo3y/jpeg/XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Aumentar a tecnologia:
- 100 % menos aderência de etiquetas adesivas
<img alt="XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/tv3wovoabp/jpeg/XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Reduzir custos:
- O sistema pronto para instalação economiza a produção interna
<img alt="XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg" src="https://igus.widen.net/content/qa7dljh1xg/jpeg/XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg?position=c&color=ffffffffff&quality=100&u=eajhpg" < ="" p="">
Comprovado:

Sustentabilidade:
- Favorável ao meio ambiente, pois não são necessários lubrificantes adicionais
- A igus tem sido uma investidora na Mura Technology desde o início e está promovendo a reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.eu/hydroprs