Alívio de tensão em favo de mel CFU.V | para conjunto rápido e alta força de retenção

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80% mais rápido de preenchimento (em comparação com o alívio de tensão CFX), pode ser aberta de ambos os lados para conjunto em segundos
  • Design de favo de mel flexível para maior força de retenção
  • Design de favo de mel otimizado tribologicamente para a melhor fixação
  • Cabos diferentes com diâmetros de 2 mm a 17 mm podem ser aliviados de tensão facilmente
  • Os cabos podem ser substituídos facilmente
  • Posicionamento fácil de cabos
  • Largura interna [Bi]: 100 - 400 mm
  • Altura interna [hi]: 62 mm
  • Para séries: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: