calha guia guidefast | Fornecimento de energia econômico para vigas de guindaste e pontes rolantes

GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
GF91.30.025.2000 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
GF91.30.025.2000 product image
  • Economia de até 80% de tempo de instalação em comparação com os sistemas de calha guias padrão
  • Solução modular econômica
  • 2 versões de suportes com alívio de tensão integrado para o conjunto de cabos estáticos na viga do guindaste
  • Fácil de instalar devido aos padrões de furos pré-montados dos suportes da esteira porta cabos
  • Condutividade de acordo com o DIN EN 61537: como padrão com conector especial
  • Testado a longo prazo para resistir a vibrações e ambientes difíceis
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Without glide bars
42.5

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: