iglidur® G, anilhas planas, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GTM-1630-015
  • Material: iglidur® G
  • Formulário: Compre Arruelas
  • Dimensões:
    • d1 16 mm
    • d2 30 mm
    • d4 22 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
iglidur® G | O casquilho de uso universal
 
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis em stock
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
  • Isento de lubrificação e manutenção
O iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos – sendo verdadeiramente universal. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As aplicações comuns incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Casquilho económico e de desempenho universal
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando o casquilho necessita de funcionar com diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos oscilantes e de rotação
Quando não usar?
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Quando é necessária uma resistência universal a substâncias químicas
  • Caso as temperaturas sejam constantemente superiores a +130 °C
  • Para utilização subaquática
Use our filter options to find the suitable product
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h