Confiáveis mesmo em aplicações com sujeira e vibrações na indústria agrícola

As condições na agricultura são difíceis e temperamentais. Portanto, é ainda mais importante que os componentes funcionem de maneira confiável e suportem as condições diárias. Nossos produtos técnicos podem fazer exatamente isso: baixas temperaturas, calor, gelo e sujeira simplesmente não interferem pois com seus polímeros de alto desempenho e sem lubrificação adicional, eles foram projetados especialmente para isso.
As buchas autolubrificantes de polímero livres de manutenção podem ser usadas com aplicações pesadas em máquinas de cultivo de solo ou carregadeiras frontais. Os sistemas lineares drylin podem ajustar os monitores nas cabines dos tratores. Esteiras porta cabos e cabos flexíveis chainflex são ideais para fornecer sistemas de pulverização de campo com energia e líquidos. As opções de aplicação são versáteis.

Benefícios dos produtos igus:

  • Funcionamento a seco e resistência à corrosão
  • Resistente a poeira e sujidade
  • Resistentes aos raios UV e as codições meteorológicas
  • Alta estabilidade mecânica, muito resiliente
  • Amortecimento de vibrações
  • Compensação de desalinhamentos e desvios
  • Vida útil longa e previsível
  • Montagem fácil

Banner novidades '22
Linha de produtos de buchas autolubrificantes ecológico feitos de regranulados
Transportes deslizantes de alta resistência com vedação de feltro
Carrinhos lineares tipo clipe instalados em pouco tempo

Quer ver todas as novidades de 2022? Você pode encontrar todas as novidades aqui.

Linha laranja

White paper

Maximização da vida útil de eixos e buchas autolubrificantes para máquinas agrícolas

Uma das causas mais comuns de falha e tempo de inatividade em máquinas agrícolas reside no desgaste dos eixos e das buchas. Você pode aprender em nosso white paper como evitar esse problema com nossas buchas autolubrificantes livres lubrificação e aumentar a vida útil de ambos os componentes.
Faça o download aqui

Peça uma caixa de amostra gratuita para máquinas agrícolas!

Você está interessado nos nossos produtos para máquinas agrícolas, mas gostaria de vê-los primeiro antes de tomar uma decisão? Então você está convidado a solicitar a caixa de amostra grátis para máquinas agrícolas.
Encomendar já

Plástico de movimento selecionado para máquinas agrícolas

Buchas autolubrificantes iglidur G

Buchas autolubrificantes iglidur

  • Resistente às pressões de extremidade
  • Livre de lubrificação, livre de corrosão, resistente à sujeira
  • Resistente a UV e amortecedor de vibração
Saiba mais!
Mancais esféricos igubal

Mancais esféricos igubal

  • Resistência à corrosão
  • Autolubrificação e livre de manutenção
  • Resistência química
Compre já!
Mancais esféricos igubal

Componentes individuais

Na forma, na quantidade e no material desejados, feitos sob medida para sua aplicação em conjunto com nossos especialistas
Saiba mais!
Guia linear drylin W

Tecnologia linear drylin

  • Resistente à sujeira
  • Leves e silenciosas
  • Instalação simples e livre de menutenção
Compre já
Esteira porta cabos da série E2/000

Esteira porta cabos da série E2/000

  • Montagem rápida
  • Resistência elevada e funcionamento silencioso.
  • Várias opções de fixação
Compre já!
visita tecnica

Solicite uma visita técnica com nossos especialistas

Solicite uma visita agora!

Áreas de utilização

Elevador de potência

Buchas autolubrificantes iglidur no elevador de potência

Carregador frontal

Buchas iglidur no carregador frontal

Colheitadeira

Buchas autolubrificantes na colheitadeira

Mulcher

Buchas autolubrificantes iglidur em mulcher

Cortador de cobertura

Buchas autolubrificantes iglidur em cortador de cobertura

Conjunto de buchas/proteção contra sobrecarga

Buchas autolubrificantes iglidur em conjunto de buchas

Semeadora

Buchas iglidur na máquina de semeadura

Pulverizador de campo

Buchas autolubrificantes iglidur no pulverizador de campo

Bucha de chassi

Buchas autolubrificantes iglidur® em chassis

Soluções igus® em fazendas verticais do futuro!

As fazendas verticais são um conceito da agricultura, cada vez mais próximo de nossa realidade, para o cultivo de plantas dentro de edifícios ou de vários andares de prédios muitas vezes chamados de farmscrapers, termo derivado da palavra em inglês "skyscraper". Essa prática foi pensada principalmente para grandes centros urbanos e para alimentar as próximas gerações... uma alternativa bem sustentável. A igus® já tem toda uma linha de soluções que estão sendo empregadas nas primeiras fazendas verticais pelo mundo. Confira no vídeo algumas delas!
Saiba mais!

Cabine

Cabine de trator com produtos igus

 

Produtos adequados:
1

Ajuste do espelho: buchas autolubrificantes iglidur J

2

Ajuste do monitor: carrinhos drylin W

3

Ajuste do encosto do banco: guias lineares drylin W

4

Coluna de direção: buchas autolubrificantes iglidur G

5

Elementos de controle: esteiras porta cabos triflex 3D

6

Conexão de válvulas hidráulicas: juntas duplas igubal

7

Ajuste do encosto do banco: guias lineares drylin W

8

Ajuste do suporte do braço: guias lineares drylin W

9

Ajuste do assento: esteiras porta cabos E2 e cabos elétricos chainflex

Saiba mais sobre as cabines do motorista em máquinas agrícolas

Produtos da igus® usados com sucesso na indústria agrícola

Cultivador intensivo em campo

Não há mais perda de tempo com lubrificação das buchas

A igus® colabora com sucesso com a empresa Lemken desde 2008. Várias máquinas Lemken são equipadas com as buchas autolubrificantes da igus, entre eles o cultivador Karat 9. Nos elementos de sobrecarga, os pontos de apoio de metal usados anteriormente precisavam ser lubrificados até uma hora por dia para evitar desgaste e corrosão. Ao mudar para buchas autolubrificantes de polímero, o agricultor economiza um tempo valioso. Além disso, a resistência à sujeira e a estabilidade das buchas autolubrificantes aumentam a vida útil e a confiabilidade.
Transplantador de torrões

Possível carga pesada até 15 toneladas

Livres de manutenção e resistentes a poeira e sujeira, as buchas iglidur G são usadas em dobradiças, sistemas de travamento e cilindros hidráulicos de máquinas de aparar fardos da Optimal-Vertrieb Opitz. Substituem as soluções de latão vermelho, que foram produzidas internamente e exigiam um espaço de instalação relativamente grande e lubrificantes que poluíam o meio ambiente. As novas buchas autolubrificantes de polímero não precisam de lubrificação e suportam todas as cargas de borda sem problemas.
Exemplos de aplicação na indústria agrícola

... e mais histórias de sucesso

Mancais esféricos resistentes à sujeira em robôs para controle de ervas daninhas, guias de cabos sem corrosão em robôs de pulverização em estufas, cabos resistentes à torção em sistemas semi-automatizados de colheita ... descubra mais sobre o uso bem sucedido de nossos plásticos de movimento nestes e em outros projetos.
Outros exemplos de aplicação


Mais máquinas agrícolas

Agricultura inteligente

Robôs low-cost flexíveis para semeadora automática, eliminação de ervas daninhas, colheitas, etc.
Mais informações

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Denis Pereira

Especialista em Implementos Agrícolas e Rodoviários

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h