Engenharia excessiva

Super-projetados ou simplesmente corretos? No final, o cliente decide.

O cliente define o que é perfeito. Entender as necessidades do cliente evita o excesso de engenharia

Por que as empresas não cobrem seus custos apesar da perfeição

Armadilha de custos: planejamento além da especificação

  • Planejamento do produto (avaliação de necessidades, brainstorming, estudo de viabilidade)
  • Desenvolvimento do produto (layout, design)
  • Produção (planejamento da produção, produção, montagem, comissionamento)

Sem diálogo, as ideias de design geralmente são boas demais

A tendência: pesquisas com clientes captam as necessidades

  • a estabilidade de um produto e a consequente vida útil mais longa
  • economizar ainda mais espaço de instalação ao implementar um componente na máquina
  • reduzir o nível de ruído em um sistema ou na produção
  • reduzir o peso de um produto
  • Reduzir o tempo de montagem para instalação em um sistema
  • Minimizar os custos/intervalos de manutenção de componentes/peças e, portanto, da máquina
  • Reduzir o custo total de propriedade (aquisição, operação, manutenção, descarte)

Resultados surpreendentes e diversidade de variantes entre os setores

Conclusão

Engenharia excessiva

Leia a segunda parte para saber como a igus® implementa as descobertas em campo. Faça o download do white paper completo e gratuito "Over-Engineering" aqui.

Um produto só é tão bom quanto o cliente o classifica.

Economize dinheiro com as mais recentes gerações de esteiras porta cabos

Mais estabilidade, as mesmas dimensões e uma economia de 30% no preço.

Dimensões semelhantes, preço mais baixo

Economize 40% no preço com dimensões quase idênticas da e-chain®.

Terminais de fixação para cobot igus

Economize até 50% no preço com componentes de robô econômicos.

Economize dinheiro graças a um canal de plástico resistente a produtos químicos

Economize 58% nos custos usando um canal de plástico resistente a ácidos em vez de aço inoxidável

chainflex price check - verificação de preço

Economize 64,7% no cabo de controle dispensando o PUR e o CF130.UL.D

Sistemas confeccionados prontos para instalar

Economia pronta para instalar: reduza a zero os custos de armazenamento de cabos, e-chain® e conectores

Produção individual ou em série

Com a readychain®, o número de fornecedores e pedidos é reduzido em 75%

Reduzir custos com os smart plastics

Economizando graças a soluções para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Economizando custos por meio de esteiras porta cabos eficientes

Economize energia do acionamento - reduza os custos de energia

Reduza os custos com um serviço de instalação certificado

Tempo de inatividade da máquina - desperdício de dinheiro

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos
Maneiras adicionais de economizar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: