Melhore a eficiência energética com a corrente e o cabo de energia da igus®

Reduza o consumo de energia em até 57% com correntes e cabos de energia com eficiência energética

10 dicas para uma esteira porta cabos "de fácil manutenção"

"O que devo considerar com relação à manutenção ao selecionar e-chains®?"

Economize energia com a corrente de energia

Eficiência energética com a cadeia de energia e o cabo
Eficiência energética com a cadeia de energia e o cabo

Cadeia de energia que economiza energia

Corrente de energia de rolos P4

  • Até 57% menos potência de acionamento
  • Longas distâncias de deslocamento de até 800 m
  • Cargas adicionais de até 30 kg/m

Movimento de rolagem em vez de deslizamento

Esteiras porta cabos com rolamentos
  • Até 37% menos potência de acionamento
  • Distâncias de deslocamento de mais de 400 metros
  • Cargas adicionais de até 50 kg/m

Cadeia de energia menor

esteira porta cabos E4,1
  • Até 17% menos potência de acionamento
  • Dimensões menores, mais estável e mais leve
  • Distâncias de deslocamento acima de 200 m

Cabo de economia de energia chainflex®

cabo de controle CF9

cabo de controle CF9
  • Até 17% menos potência de acionamento
  • Para as cargas mais altas
  • Revestimento externo em TPE

cabo do motor CF34.UL.D

  • Até 17% menos potência de acionamento
  • Para cargas muito altas
  • Revestimento externo em TPE

Cabo servo CF270.UL.D

  • Até 17% menos potência de acionamento
  • Para cargas médias
  • Revestimento externo de PUR

Por que vale a pena confiar na cadeia de energia da igus®

Laboratório de testes para esteiras porta cabos
Garantia das esteiras porta cabos

Talvez você também se interesse por

Cabos chainflex
Mais Informações
cadeia de energia Tech up e redução de custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: