Braçadeiras Banner Cobot

Terminais de fixação para esteiras porta cabos e mangueiras de proteção em braços robóticos de cobot

  • Pode ser usado universalmente para diferentes diâmetros de braço de robô
  • Adequado para as séries TRC/TRE/TRL 30, 40 e 50 da igus® triflex® R
  • Sem silicone e, portanto, também adequado para a indústria automotiva
  • Design compacto e padronizado
  • Tipo fino e leve
  • Também pode ser combinado com sistemas de tubos corrugados
  • Praticamente sem bordas interferentes para um baixo risco de ferimentos
  • Montado e adaptado em poucas etapas simples
  • Extensão de baixo custo no programa de acessórios da igus® Cobot
    programa

Braçadeira única ou kit completo para robôs universais

Braçadeira de cobot como peça única

Abraçadeiras Cobot individuais

Ir para braçadeiras individuais
Pacotes de cobot UR

Kit para robôs universais

Ir para os kits Universal Robots (UR)

Acessórios

Braçadeira para 6º eixo UR

Grampo para o eixo 6

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Comprar grampos
Sistema Cobot de haste de fibra

Suporte de haste de mola para UR10(e)

  • estável & roteamento de cabos definido até o molde
  • plug and play para UR10 + UR10e
  • adequado para as hastes de mola de 600 mm TRE.F.40.0600.1.0.B ou TRC.F.40.0600.1.0
Ir à loja para Suporte de haste com mola UR10(e)
Clipe de cabo

Braçadeira de cabo

Comprar clipe de cabo

Caixa de amostras de cobot

Caixa de amostras de cobot
  • 1 braçadeira Cobot com suporte de montagem e alívio de tensão
  • Fita de velcro de 35 cm
  • 9 elos de corrente TRC.30.050.0

Seleção de grampos de cobot

Braçadeira padrão

Braçadeira cobot padrão

com alívio de tensão

Suporte de montagem e alívio de tensão

sem alívio de tensão

Braçadeira de cobot com suporte de montagem, sem alívio de tensão

com protetor

Protetor de braçadeira de cobot

com clipe PMA

Braçadeiras de cobot PMA

Kits completos para robôs universais

Acessórios para cobots

Braçadeira para 6º eixo UR
  • Garante a opção de montagem correta e a distância suficiente entre a cadeia eletrônica® e o eixo 6
  • Adequado para UR3(e) = TR.918.027
  • adequado para UR5(e) = TR.918.012
  • adequado para UR10(e) = TR.918.002
Braçadeira Cobot

Suporte de haste de fibra para UR10(e)

Suporte de haste de fibra para UR10

haste de fibra para suporte de haste de mola (TR.917.924)

TRE.B e TRC
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
Haste de fibra

Montagem de braçadeiras cobot

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "fácil"-Design
  • Muito fácil de encher
  • Basta empurrar o cabo

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Versão leve com design "easy"
  • Muito fácil de encher
  • econômico

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Design fechado
  • Proteção contra lascas
  • Contorno externo liso

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: