1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JTM-0512-020
- Material: iglidur® J
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos
- Baixo desgaste contra materiais de eixo diferentes
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
iglidur® J | O versátil corredor de resistência
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de venda automática
Indústria gráfica
Indústria de bebidas
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Mais de 250 dimensões disponíveis em estoque
- Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Amortecimento de vibrações
- Boa resistência química
- Melhor material para usar com materiais de eixo macio de baixo custo
- Baixa absorção de umidade
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de venda automática
Indústria gráfica
Indústria de bebidas
Aviação
Sala limpa
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?