iglidur® J, arruela de pressão, mm - JTM

O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos

iglidur® J, arruela de pressão, mm - JTM
iglidur® J, arruela de pressão, mm - JTM drawing
1 de 2
iglidur® J, arruela de pressão, mm - JTM
iglidur® J, arruela de pressão, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JTM-0512-020
  • Material: iglidur® J
  • Formulário: Compre Arruelas
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos
  • Baixo desgaste contra materiais de eixo diferentes
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
iglidur® J | O maratonista versátil
 
  • Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
  • Baixo desgaste em muitos materiais de veio diferentes
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Boa resistência química
  • O melhor material para utilizar com veios macios económicos
  • Baixa absorção de humidade
Uma das principais vantagens das anilhas planas iglidur® J é a combinação de um baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco e baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35 MPa, as anilhas planas iglidur® J não são indicadas para cargas extremas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Para velocidades elevadas
  • Para a maior resistência ao desgaste em pressões baixas a médias
  • Baixo desgaste em diferentes veios
  • Quando é necessário um coeficiente de atrito baixo no funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Melhor desempenho com veios macios económicos
  • Baixa absorção de humidade
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: