1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GFM-0304-02
- Material: iglidur® G
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 2 mm
- b2 0.5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente coeficiente de atrito
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Particularmente resistente a sujeira e poeira
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
- Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
Mais de 250.000 fabricantes em todo o mundo confiam nas buchas de plástico iglidur® 100% livre de lubrificação e livre de manutenção.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | O mais versátil
A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelas buchas autolubrificantes iglidur® G. Portanto, o material é corretamente chamado de universal. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico polivalente, principalmente com relação às especificações mecânicas, térmicas e tribológicas gerais.
Aplicações típicas
Agricultura
Automotivo
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | O mais versátil
A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelas buchas autolubrificantes iglidur® G. Portanto, o material é corretamente chamado de universal. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico polivalente, principalmente com relação às especificações mecânicas, térmicas e tribológicas gerais.
Aplicações típicas
Agricultura
Automotivo
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?