iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm

Para luz solar contínua e direta

iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm
iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm
iglidur® J UV, bucha deslizante com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JUVFM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Estabilizado por UV
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
Hoje em dia, a bucha aparece não apenas na forma de buchas simples, mas também como formas especiais para usos especiais, em alguns casos em que são expostas à radiação UV por longos períodos de tempo. A igus® desenvolveu, portanto, um novo material: iglidur® J UV. As especificações tribológicas, como o atrito e o desgaste do novo material preto, são comparáveis às do material padrão iglidur J., muito resistente ao desgaste. Inicialmente, estará disponível uma linha padrão de produtos de bucha autolubrificante com e sem flange até diâmetros de eixo de 20 mm. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® J UV estão disponíveis mediante solicitação em todas as dimensões padrões anteriores do iglidur® J, bem como em peças especiais projetadas individualmente.
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h
O que você acha de nosso site? Nos dê seu feedback.
igus-icon-globeIdioma:Português|País:Brasil

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® SE & Co. KG/ Colonia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em alguns países estrangeiros. Essa é uma lista não exaustiva de marcas registradas (por exemplo pedidos de marcas comerciais pendentes ou marcas registradas) da igus SE & Co. KG ou de empresas afiliadas da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou em outros países ou jurisdições.

igus® SE & Co. KG aponta que não vende nenhum produto das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e todos os outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos oferecidos pela igus® são os da igus® SE & Co. KG