iglidur® C500, mancal de manga, mm - C500SM

Alta resistência a substâncias e temperatura, até 250 °C, resistente ao desgaste

iglidur® C500, mancal de manga, mm - C500SM
iglidur® C500, mancal de manga, mm - C500SM drawing
1 de 2
iglidur® C500, mancal de manga, mm - C500SM
iglidur® C500, mancal de manga, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: C500SM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Adequado para altas velocidades
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Alta resistência a mídia e temperatura, até +250°C, resistente ao desgaste
O iglidur® C500 pode ser usado em aplicações de até +250°C e é extremamente resistente a meios (como em processos de limpeza com peróxido de hidrogênio), resistente ao desgaste e tem baixos coeficientes de atrito. Também adequado para vários projetos especiais. A cor mostra o uso sob influências ambientais extremas.

Aplicações típicas

Automotivo
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Ferramentas de máquinas
Maquinaria pesada / Construção de instalações

Encontre muitas mais aplicações nas nossas Soluções industriais

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma bucha autolubrificante extremamente resistente a mídiascom alta flexibilidade
  • Quando você precisa de um rolamento deslizante altamente resistente ao desgaste e ao meio
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: