Mude agora: plástico de movimento da igus® - simplesmente dura mais!

Livre de corrosão, robusto e confiável

Exemplos de aplicações para serviços pesados

Corrente de energia de rolos em descarregadores de navios com curso superior a 400 m

Igus Product

Em um percurso de 441,3 m, uma corrente de energia de rolos reduz a potência de acionamento em 75%

Estação de esgoto

Igus Product

Sistema de corrente de energia em vez de tambor de cabo - Operação tranquila na estação de tratamento de esgoto desde 2000.

Cortador de tubos de concreto

Igus Product

A fresadora de concreto tem funcionado sem manutenção por três anos sob as condições mais difíceis.

corrente de energia para manuseio de tubos na passarela

Igus Product

O fornecimento de energia para o sistema de manuseio de tubos é garantido por uma de nossas cadeias eletrônicas de plástico®. Ele garante alta estabilidade e confiabilidade no manuseio de tubos.

Esteira porta cabos para empilhadeiras com um percurso de 615 m - sem falhas por mais de 15 anos

Igus Product

Uma esteira porta cabos plástica percorre 615 m de comprimento na usina termelétrica lignite da República Tcheca, em Tušimice. Ele está em operação há mais de 15 anos sem falhas.

Cadeia de energia plástica em um percurso de 550 metros no manuseio de granéis

Igus Product

Em condições extremas, como poeira e sujeira pesadas, essa corrente de energia plástica de baixa manutenção garante uma operação segura.

Processamento térmico

Igus Product

igus® Corrente de rolos em uso em usina de energia: Poeira pesada, uso de correntes no deslocamento do carrinho e do guindaste, deslocamento do guindaste em sentido inverso.

Usina de compostagem

Igus Product

Calor, sujeira grossa, alta umidade: essas são apenas algumas das condições ambientais em uma usina de compostagem.

Laboratório de testes igus®

Testado ... testado ... testado

Serviço de engenharia igus®

Tudo de uma única fonte

Reduza os custos do processo online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: