iglidur® H, mancal de manga, mm - ECOHSM

Alta resistência à temperatura e agentes químicos

iglidur® H, mancal de manga, mm - ECOHSM
iglidur® H, mancal de manga, mm - ECOHSM drawing
1 de 2
iglidur® H, mancal de manga, mm - ECOHSM
iglidur® H, mancal de manga, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ECO-HSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-H
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® ECO-H componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Adequado para velocidades extremamente altas
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® H | Alta temperatura e resistência química
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado com fibras que foi especialmente desenvolvido para aplicações em alta umidade ou debaixo d'água. Os buchas autolubrificantes feitos de iglidur® H podem ser usados completamente sem lubrificação; em aplicações úmidas, o meio circundante atua como lubrificante adicional. Adequado para temperaturas até +200 °C. Coeficiente de atrito muito baixo quando usado com eixos endurecidos.

Aplicações típicas

Indústria de bebidas
Tecnologia médica
Offshore
Construção naval

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Para aplicações subaquáticas
  • Quando é necessária resistência a altas temperaturas
  • Para cargas mecânicas elevadas
  • Para aplicações em contato com produtos químicos
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: