1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: H1SM-0304-05
- Material: iglidur® H1
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para velocidades muito altas
- Excelente coeficiente de atrito
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Canal de resistência com alta resistência à mídia
O iglidur® H1 é a primeira escolha quando é necessária uma longa vida útil em condições ambientais extremas. A extrema resistência ao desgaste está associada a uma excelente resistência à temperatura e aos meios - não apenas nos setores de embalagens e alimentos ou no setor automotivo.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Indústria de bebidas
Indústria têxtil
Indústria de embalagens
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?