iglidur® H4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O padrão no sector automóvel para temperaturas até +200 °C

iglidur® H4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® H4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O padrão no sector automóvel para temperaturas até +200 °C
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C

iglidur H4 | O padrão automotivo para temperaturas de até +200°C

O iglidur H4 é o padrão de feira para alta capacidade de carga-bucha, boa resistência à abrasão e boa resistência à temperatura quando os aspectos econômicos também estão em primeiro plano. Temperaturas de até +200°C, pressão superficial permitida de até 65MPa e excelente resistência química são apenas alguns dos atributos essenciais. Os lubrificantes sólidos reduzem o coeficiente de atrito e apoiam a resistência ao desgaste, que foi significativamente melhorada em comparação com o iglidur H2, igualmente muito econômico.

área de aplicação típica

  • máquinas de venda automática
  • Automotivo
  • Setor de embalagens

Quando devo usá-lo?

  • Para uso com combustíveis, óleos, etc.
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste
  • Para baixo coeficiente de atrito Para resistência a altas temperaturas de -40°C a +200°C
  • Para alta resistência química

Quando não devo usá-lo?

  • Para uso subaquático
  • Se estiver procurando um material universal de baixo custo
  • Se estiver procurando um material resistente à temperatura e à mídia para aplicações predominantemente estáticas
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h