1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J260SM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente coeficiente de atrito
- Baixa absorção de umidade
iglidur® J260 | Ideal para eixos de plástico
O material iglidur® J260 se prova repetidamente onde a vida útil e os coeficientes de atrito mais altos são necessários - especialmente em conexão com eixos de plástico! O iglidur® J260 é semelhante ao iglidur® J, um corredor de resistência com excelentes propriedades de desgaste, sendo que a temperatura superior de aplicação a longo prazo de +120°C oferece mais reservas.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Máquinas-ferramentas
Robótica
Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O material iglidur® J260 se prova repetidamente onde a vida útil e os coeficientes de atrito mais altos são necessários - especialmente em conexão com eixos de plástico! O iglidur® J260 é semelhante ao iglidur® J, um corredor de resistência com excelentes propriedades de desgaste, sendo que a temperatura superior de aplicação a longo prazo de +120°C oferece mais reservas.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Máquinas-ferramentas
Robótica
Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?