1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: MSI-0203-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.125 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Particularmente resistente a sujeira e poeira
- Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
iglidur® M250 | O robusto polivalente com excelente amortecimento de vibrações
Os mancais lisos autolubrificantes feitos de iglidur® M250 são caracterizados pela resistência ao impacto, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Eles se mostram particularmente bons sob tensões em que o amortecimento de vibrações dos rolamentos é necessário, por exemplo, em equipamentos esportivos e máquinas de embalagem. Como eles também são capazes de incrustar sujeira, também são adequados para máquinas agrícolas e equipamentos de jardinagem.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Os mancais lisos autolubrificantes feitos de iglidur® M250 são caracterizados pela resistência ao impacto, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Eles se mostram particularmente bons sob tensões em que o amortecimento de vibrações dos rolamentos é necessário, por exemplo, em equipamentos esportivos e máquinas de embalagem. Como eles também são capazes de incrustar sujeira, também são adequados para máquinas agrícolas e equipamentos de jardinagem.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?