iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações

iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: MSM-0103-02
  • Material: iglidur® M250
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
iglidur® M250 | O material universal e robusto com um excelente amortecimento de vibrações
 
  • Mais de 450 dimensões disponíveis em stock
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
  • Elevada resistência à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos deslizantes autolubrificados fabricados a partir de iglidur® M250 distinguem-se pela sua resistência a impactos, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Estes casquilhos são ideais para aplicações onde seja necessário o amortecimento de vibrações, sendo exemplos típicos a utilização em máquinas de fitness e de embalamento. Visto serem resistentes à sujidade, são igualmente adequados para máquinas agrícolas ou ferramentas para jardinagem.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando os casquilhos estão expostos a elevadas
    quantidades de sujidade
  • Quando é necessário um elevado amortecimento de vibrações
  • Para velocidades baixas a médias
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h