1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: P210SI-0203-03
- Material: iglidur® P210
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
iglidur® P210 | Especialista em aplicações pivotantes, rotativas e muito mais - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase qualquer eixo
Com as buchas autolubrificantes iglidur® P210, o usuário tem à sua disposição buchas versáteis e universais, que apresentam durabilidade acima da média, especialmente em aplicações pivotantes com cargas médias de até 20MPa. Este material versátil já provou seu valor em muitas soluções específicas do cliente e como tarugo. Projetos de encaixe ou pré-carregados, bem como aplicações no interior do veículo são possíveis.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Com as buchas autolubrificantes iglidur® P210, o usuário tem à sua disposição buchas versáteis e universais, que apresentam durabilidade acima da média, especialmente em aplicações pivotantes com cargas médias de até 20MPa. Este material versátil já provou seu valor em muitas soluções específicas do cliente e como tarugo. Projetos de encaixe ou pré-carregados, bem como aplicações no interior do veículo são possíveis.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?