1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: Q290SM-1416-20
- Material: iglidur® Q290
- Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 20 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
- Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
- Resistente a cargas nas extremidades
- Utilização contínua até +140 °C
iglidur® Q290 | Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Construction machinery
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
- Utilização contínua até +140 °C
- Resistente a cargas nas extremidades
- Isento de lubrificação e de manutenção
Áreas de aplicação comuns
Agriculture
Construction machinery
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?