iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos

iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® W300, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: WSM-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
iglidur® W300 | O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios
 
  • Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
  • Igualmente adequado para veios macios
  • Resistente à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® W300 proporciona uma excelente resistência ao desgaste, inclusive em ambientes agressivos ou quando utilizado com veios com rugosidade elevada. De entre toda a gama iglidur®, este material é o mais tolerante a estes efeitos externos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma duração de vida especialmente elevada
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito dinâmico, bem como uma elevada resistência ao desgaste
  • Para utilização em veios de aço inoxidável 304
  • Para veios muito rugosos ou meios abrasivos
  • Resistente à sujidade
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h