1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: C500SM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mais iglidur® C500 componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para altas velocidades
- Excelentes coeficientes de atrito
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Alta resistência a mídia e temperatura, até +250°C, resistente ao desgaste
O iglidur® C500 pode ser usado em aplicações de até +250°C e é extremamente resistente a meios (como em processos de limpeza com peróxido de hidrogênio), resistente ao desgaste e tem baixos coeficientes de atrito. Também adequado para vários projetos especiais. A cor mostra o uso sob influências ambientais extremas.
Aplicações típicas
Automotivo
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Ferramentas de máquinas
Maquinaria pesada / Construção de instalações
Encontre muitas mais aplicações nas nossas Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® C500 pode ser usado em aplicações de até +250°C e é extremamente resistente a meios (como em processos de limpeza com peróxido de hidrogênio), resistente ao desgaste e tem baixos coeficientes de atrito. Também adequado para vários projetos especiais. A cor mostra o uso sob influências ambientais extremas.
Aplicações típicas
Automotivo
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Ferramentas de máquinas
Maquinaria pesada / Construção de instalações
Encontre muitas mais aplicações nas nossas Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?