iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
1 de 2
iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
iglidur® G, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GSM-0103-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 1.5 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico

iglidur G | O universal

A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelo iglidur G. É por isso que o material é corretamente descrito como universal. São recomendadas aplicações com carga média a alta, velocidade de superfície média e temperaturas médias. O iglidur G é o decatleta entre os materiais iglidur. Extraordinariamente bom em todas as disciplinas técnicas e, acima de tudo, o clássico universal na soma das especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.

área de aplicação típica

  • engenharia agrícola
  • Automotivo
  • Máquinas de construção
  • Engenharia mecânica
  • Esporte, fitness & reabilitação

Quando devo usá-lo?

  • Se eu precisar de um material econômico e versátil
  • Para velocidade de superfície baixa a média
  • Se o material precisar ser adequado para diferentes eixos
  • Para aplicações pivotantes e de rotação

Quando não devo usá-lo?

  • Se for necessário um retrabalho mecânico
  • Se for necessária a mais alta resistência ao desgaste
  • Se for necessária uma resistência química universal
  • Se as temperaturas forem continuamente superiores a +130°C
  • Para uso sob água
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h