1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: H370SI-0203-03
- Material: iglidur® H370
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Mais iglidur® H370 componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para velocidades muito altas
- Excelente coeficiente de atrito
- Absorção de umidade muito baixa
- Excelente resistência ao desgaste sob a água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Condutor de eletricidade
iglidur® H370 | Maior vida útil sob a água e alta resistência à mídia
Para aplicações sob a água, o iglidur® H370 é a solução certa. As buchas absorvem cargas extremamente altas, são resistentes a produtos químicos e podem ser usados em temperaturas de até +200°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Offshore
Construção naval
Maquinário pesado / construção de usinas
Indústria de embalagens
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é definido depois de ter sido pressionado no orifício de montagem com a tolerância correspondente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no compartimento são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Para aplicações sob a água, o iglidur® H370 é a solução certa. As buchas absorvem cargas extremamente altas, são resistentes a produtos químicos e podem ser usados em temperaturas de até +200°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Offshore
Construção naval
Maquinário pesado / construção de usinas
Indústria de embalagens
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é definido depois de ter sido pressionado no orifício de montagem com a tolerância correspondente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no compartimento são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?