1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J3SM-0304-05
- Material: iglidur® J3
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
iglidur® J3 | O novo corredor de resistência: especialista em cargas pivotantes
O iglidur® J3 é um material com maior resistência ao desgaste em cargas baixas a médias e altas velocidades. A vida útil é até 300% maior do que a do iglidur® J, o material de corredor de resistência superior comprovada.
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Indústria de vidros
Aviação
Aqui você encontra outras possibilidades de aplicação:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® J3 é um material com maior resistência ao desgaste em cargas baixas a médias e altas velocidades. A vida útil é até 300% maior do que a do iglidur® J, o material de corredor de resistência superior comprovada.
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Indústria de vidros
Aviação
Aqui você encontra outras possibilidades de aplicação:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?