iglidur® M250, mancal de manga, mm - M250SM

O material universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações

iglidur® M250, mancal de manga, mm - M250SM
iglidur® M250, mancal de manga, mm - M250SM drawing
1 de 2
iglidur® M250, mancal de manga, mm - M250SM
iglidur® M250, mancal de manga, mm - M250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: MSM-0103-02
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
iglidur® M250 | O robusto polivalente com excelente amortecimento de vibrações
Os mancais lisos autolubrificantes feitos de iglidur® M250 são caracterizados pela resistência ao impacto, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Eles se mostram particularmente bons sob tensões em que o amortecimento de vibrações dos rolamentos é necessário, por exemplo, em equipamentos esportivos e máquinas de embalagem. Como eles também são capazes de incrustar sujeira, também são adequados para máquinas agrícolas e equipamentos de jardinagem.

Aplicações típicas

Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando as buchas são expostas a fortes
    sujeira
  • Quando o amortecimento de alta vibração é necessário
  • Para velocidades baixas a médias
  • Quando o realinhamento mecânico do esporo é necessário
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Elevada resistência a impactos
  • Paredes grossas de acordo com DIN 1850
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: