iglidur® P210, mancal de manga, imperial - P210SI

Especialista em aplicações pivotantes, de rolamento e outras mais

iglidur® P210, mancal de manga, imperial - P210SI
iglidur® P210, mancal de manga, imperial - P210SI drawing
1 de 2
iglidur® P210, mancal de manga, imperial - P210SI
iglidur® P210, mancal de manga, imperial - P210SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: P210SI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Mais iglidur® P210 componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
iglidur® P210 | Especialista em aplicações pivotantes, rotativas e muito mais - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase qualquer eixo
Com as buchas autolubrificantes iglidur® P210, o usuário tem à sua disposição buchas versáteis e universais, que apresentam durabilidade acima da média, especialmente em aplicações pivotantes com cargas médias de até 20MPa. Este material versátil já provou seu valor em muitas soluções específicas do cliente e como tarugo. Projetos de encaixe ou pré-carregados, bem como aplicações no interior do veículo são possíveis.

Aplicações típicas

Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando for necessária uma bucha universal para uso em um ambiente úmido
  • Quando for necessário um bucha autolubrificante resistente ao desgaste para aplicações pivotantes de carga média
  • Quando ocorrem carga de extremidade e choques
  • Quando a pressão superficial do iglidur J é insuficiente
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: