1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: Q2SM-0304-03
- Material: iglidur® Q2
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Adequado para altas velocidades
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Particularmente resistente a sujeira e poeira
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | A bucha durável para serviços pesados
As buchas iglidur® Q2 possuem alta capacidade de carga e boa resistência à abrasão sob cargas elevadas. A relação preço-desempenho é excelente. Lubrificantes sólidos reduzem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, o que foi aprimorado em comparação com outras buchas iglidur®, especialmente para aplicações pivotantes fortemente carregadas.Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
As buchas iglidur® Q2 possuem alta capacidade de carga e boa resistência à abrasão sob cargas elevadas. A relação preço-desempenho é excelente. Lubrificantes sólidos reduzem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, o que foi aprimorado em comparação com outras buchas iglidur®, especialmente para aplicações pivotantes fortemente carregadas.Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?