iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Aplicações pesadas em eixos macios

iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® Q290, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
  • Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Utilização contínua até +140 °C
iglidur® Q290 | Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em eixos macios
 
  • Longa duração de vida, especialmente em eixos macios
  • Utilização contínua até +140 °C
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® Q290 apresenta uma extraordinária duração de vida em aplicações robustas com oscilação, frequentemente presentes em maquinaria agrícola, especialmente em "eixos macios" (por ex., galvanizados). O desgaste nos eixos é mínimo.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Construction machinery
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário um casquilho de longa duração para condições de funcionamento
    exigentes (equipamento agrícola, maquinaria de construção, etc.)
    com cargas dinâmicas moderadas a elevadas
    em eixos "macios".
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: