iglidur® G, bucha com flange, mm - GFM

O clássico versátil com excelente relação custo-desempenho

iglidur® G, bucha com flange, mm - GFM
iglidur® G, bucha com flange, mm - GFM drawing
1 de 2
iglidur® G, bucha com flange, mm - GFM
iglidur® G, bucha com flange, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GFM-0304-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
Mais de 250.000 fabricantes em todo o mundo confiam nas buchas de plástico iglidur® 100% livre de lubrificação e livre de manutenção. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | O mais versátil
A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelas buchas autolubrificantes iglidur® G. Portanto, o material é corretamente chamado de universal. As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é mais versátil entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico polivalente, principalmente com relação às especificações mecânicas, térmicas e tribológicas gerais.

Aplicações típicas

Agricultura
Automotivo
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes

Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando uma bucha econômica de desempenho geral é necessário
  • Para velocidades de superfície baixas a médias
  • Quando a bucha precisa funcionar em diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos giratórios e rotacionais
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: