1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: HSM-0304-03
- Material: iglidur® H
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Adequado para velocidades extremamente altas
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® H | Alta temperatura e resistência química
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado com fibras que foi especialmente desenvolvido para aplicações em alta umidade ou debaixo d'água. Os buchas autolubrificantes feitos de iglidur® H podem ser usados completamente sem lubrificação; em aplicações úmidas, o meio circundante atua como lubrificante adicional. Adequado para temperaturas até +200 °C. Coeficiente de atrito muito baixo quando usado com eixos endurecidos.
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
Offshore
Construção naval
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado com fibras que foi especialmente desenvolvido para aplicações em alta umidade ou debaixo d'água. Os buchas autolubrificantes feitos de iglidur® H podem ser usados completamente sem lubrificação; em aplicações úmidas, o meio circundante atua como lubrificante adicional. Adequado para temperaturas até +200 °C. Coeficiente de atrito muito baixo quando usado com eixos endurecidos.
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
Offshore
Construção naval
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?