iglidur® X, mancal de manga, mm - XSM

O especialista em produtos químicos e temperaturas, até 150 MPa estáticos

iglidur® X, mancal de manga, mm - XSM
iglidur® X, mancal de manga, mm - XSM drawing
1 de 2
iglidur® X, mancal de manga, mm - XSM
iglidur® X, mancal de manga, mm - XSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: XSM-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Adequado para velocidades extremamente altas
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Excelente resistência ao desgaste sob a água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Condutor de eletricidade
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® X | A especialista em química e temperatura, estável até 150MPa
A iglidur® X foi projetada para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur® devido à sua resistência a altas temperaturas em conjunto com alta resistência à compressão e resistência química.

Aplicações típicas

Indústria de bebidas
Indústria madeireira
Máquinas de plástico
Aviação
Sala limpa

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria

 
Quando utiliza-lo?
  • Para cargas de pressão até 150MPa
  • Para movimentos lineares com aço inoxidável em altas temperaturas
  • Resistência química universal
  • Para resistência à temperatura de -100°C a +250°C (curto prazo até +315°C)
  • Para baixíssima absorção de umidade
  • Para alta resistência ao desgaste em toda a faixa de temperatura
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: