O "FeederPlus6 neo" da Strothmann pode ser usado para automatizar linhas de prensa na construção de carrocerias automotivas. No processo de formação - desde a chapa de metal em bruto até o capô, o painel da porta ou o painel lateral completo - a tarefa do alimentador é passar a chapa de metal de uma estação para a outra. Isso cria uma sequência complexa de movimentos em um ritmo de quatro segundos.
O FeederPlus6 neo estabelece novos padrões em comparação com seus antecessores em termos de vida útil e flexibilidade. Isso se deve à cinemática exclusiva, na qual os movimentos lineares, rotativos e telescópicos são sobrepostos e coordenados com precisão. Graças ao telescópio e aos movimentos lineares resultantes, que são duas vezes mais rápidos, a unidade de transferência pode chegar muito longe nos estágios individuais da prensa em poucos segundos. Em cada estação, um total de cinco eixos - três lineares, um rotativo e um telescópico - são sincronizados eletronicamente, seguram o blank e "thread" o levam para a próxima estação.
Os componentes que são submetidos a uma tensão particularmente alta durante os movimentos complexos incluem a cadeia de energia para o fornecimento de energia e sinal para o molde. Um total de seis cadeias de energia foi necessário aqui, com o roteamento de cabos nos dois eixos principais de rotação reversos representando um desafio especial.
Em primeiro lugar, elas devem permitir um grande número de cursos: uma taxa de ciclo de 16 cursos do FeederPlus 6 neo resulta em 23.040 cursos após apenas 24 horas e mais de 8 milhões após um ano. Isso exige confiabilidade máxima e um projeto robusto, principalmente porque as prensas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Mas as velocidades de 4 m/s no eixo x e 3,5 m/s no eixo y com valores de aceleração de até 20 m/s2 também devem ser acomodadas pelo roteamento dos cabos.
Esses requisitos também se aplicam aos cabos da cadeia de energia: com cargas elevadas, devem ser encontrados cabos servo, de barramento, de controle, de sistema de medição e de aterramento com longa vida útil para raios de curvatura estreitos e muitos cursos.