Alterar idioma :
As aplicações com movimento circular exigem um suprimento de energia especial: Nós o chamamos de fornecimento de energia rotativa. Graças às nossas décadas de experiência, dominamos esse desafio para nossos clientes em todo o mundo. Oferecemos soluções altamente personalizadas desenvolvidas para sua aplicação. Para aplicações simples, também oferecemos padrões derivados em nossa loja on-line. Eles podem ser configurados ou solicitados como um conjunto completo predefinido.
Fornecimento de energia facilitado
Há vários anos, a igus® vem desenvolvendo sistemas personalizados para movimentos circulares com esteiras porta cabos, conhecidos como fornecimento de energia rotativa. Isso é usado, por exemplo, na construção de máquinas-ferramenta, robótica e escavadeiras de rodas de caçamba para fornecer energia, dados e fluidos a conjuntos rotativos.
Os módulos rotativos padrão da igus® consistem em dois elementos de guia circulares. Uma parte da calha guia é fixada na parte estática do sistema e a outra parte na parte rotativa do sistema. A extremidade fixa da e-chain® pode ser selecionada livremente, pois os módulos rotativos podem ser girados tanto na parte interna quanto na externa. A série E4.1 e-chain® e, para aplicações "simples", as séries de esteiras porta cabos E2.1 e E2/000 são normalmente usadas para os módulos rotativos.
O padrão para movimentos circulares
"Reverse Bend Radius" significa que a e-chain® pode se dobrar em duas direções. Versões com "Reverse Bend Radius" podem ser produzidas para muitas e-chains® da igus® . O "Reverse Bend Radius" não precisa ser idêntico ao "BR" (raio de curvatura) normal de uma esteira porta cabos. Dessa forma, uma grande variedade de movimentos circulares pode ser resolvida. Até o momento, foram realizados ângulos de rotação de até 900°.
**Dica: Resolva seu projeto atual de forma rápida, simples e fácil simplesmente perguntando sobre sua aplicação específica ao seu especialista em fornecimento de energia rotativa da igus®. Nós lhe forneceremos o projeto correto, o modelo 3D simplificado e uma oferta concreta com preços e prazos de entrega.

"MRM" significa módulo de rotação múltipla e é efetivamente um sistema RBR de vários níveis. Com um módulo de rotação simples da igus® (como uma esteira porta cabos RBR padrão), é possível obter um ângulo de rotação de até 540°, dependendo do tamanho da esteira porta cabos. Cada módulo adicional amplia o ângulo de rotação em até 360°. Um sistema simples de stop-dog transporta a camada superior do sistema de acordo com um ângulo de rotação definido. Essa tecnologia significa que apenas um sistema de controle é necessário para ambas as camadas.
Dependendo da aplicação, a e-chain® desliza sobre superfícies feitas de plástico, aço inoxidável ou aço galvanizado e é guiada em um movimento circular definido por placas de guia especiais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h