Sistemas de fornecimento de energia para a planta de prensagem

Histórias de sucesso

E-Chain Automotive Strohtmann
Espelhos parabólicos da Mithras Holding GmbH
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus

NOVO: barras deslizantes da igus para transportadores de corrente

Fábrica de prensas
  • Planejamos a otimização do seu sistema para garantir a máxima vida útil e aumentar a disponibilidade do sistema
  • Retrofit de suas máquinas existentes
  • Retrofit de monitoramento de condições ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas cadeias de energia também estão disponíveis como sistemas prontos para uso, por exemplo, alimentador de barra transversal, 7º eixo
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua cadeia de energia e dos sistemas de monitoramento de condições
  • No final do ciclo de vida, pegamos a cadeia de energia de volta e a reciclamos

Produtos adequados

Esteira E6
  • Para altas velocidades e altas acelerações
  • Alta estabilidade sem suporte e baixa vibração
  • Funcionamento extremamente silencioso: 46dB(A), dependendo da velocidade
Cabo chainflex CF113.D
  • Para cargas muito altas
  • Raio de curvatura de até 7,5 x d
  • Retardante de chamas e resistente a entalhes
  • Resistente a óleo e líquido de arrefecimento
  • Revestimento externo de PUR, sem PVC
Chainflex CF27.D
  • Para cargas muito altas
  • Blindagem especial de pares para um aproveitamento 30% mais rápido
  • Raio de curvatura de até 7,5 x d
  • Revestimento externo de PUR, sem PVC
readychain triflex R
Esteira porta cabos E4Q
  • Pode ser aberto e fechado sem ferramentas
  • Amortecimento de ruído opcional para uma operação mais silenciosa
  • A economia de material resulta em leveza
Plásticos inteligentes EC.P e ECB
  • Sensor EC.P para monitoramento da força de empurrar/puxar
  • Sensor EC.B para detecção de quebra no estágio inicial

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: