Alterar idioma :

Os cabos resistentes ao calor são especialmente desenvolvidos para uso em temperaturas extremas. Existem cabos resistentes ao frio e cabos resistentes ao calor. Dependendo do espectro de temperatura, soluções especiais chainflex® são usadas nessas áreas extremas. Os cabos resistentes à temperatura são preferidos para aplicações que precisam continuar funcionando em temperaturas ambientes muito quentes ou muito frias. Os cabos são usados em uma ampla variedade de setores, nos quais há inúmeros exemplos de aplicações exigentes. Por exemplo, os cabos de baixa temperatura são frequentemente usados na tecnologia de refrigeração e ar condicionado ou no setor offshore , enquanto os cabos de alta temperatura são frequentemente encontrados em aplicações que vão desde a tecnologia metalúrgica, siderúrgica e de laminação até o processamento de cimento, vidro e cerâmica. A função e a confiabilidade do cabo devem ser garantidas tanto em condições quentes quanto frias, assim como ocorre em temperaturas ambientes normais. Dependendo da aplicação, as flutuações sazonais de temperatura também podem afetar os materiais de capa dos cabos usados em ambientes externos. No caso de cabos em movimento permanente, a carga mecânica atua sobre a vida útil do cabo, além das influências ambientais adversas. A igus® foi a primeira empresa a desenvolver sistemas e-chain® completos, que consistem no cabo chainflex® e na e-chain® de uma única fonte para condições adversas na faixa de alta e baixa temperatura.

Testado no laboratório de testes
No laboratório de testes da igus®, todos os cabos chainflex® são testados em séries de testes muito complexas. Além do laboratório de testes de 2.750 m², a igus® montou um grande contêiner climático especialmente equipado no qual os testes de cabos são realizados em movimento contínuo a -40 graus Celsius.
Em seus catálogos, todos os fabricantes de cabos especificam duas faixas de temperatura nas quais seus cabos podem ser usados com segurança: uma para instalação fixa e outra para aplicações móveis. A referência a um padrão obrigatório tem, na verdade, a intenção de criar comparabilidade, mas o que se entende pelo termo "movement" em testes padronizados não tem muito a ver com o movimento real em uma esteira porta cabos- especialmente com relação à respectiva carga.
Por esse motivo, além dos testes de acordo com as especificações DIN, nós da igus® pós-qualificamos todos os materiais de capa chainflex® oferecidos com uma ampla variedade de cabos. Por meio de testes práticos em condições reais nos contêineres climatizados da igus®. Após quase 400 milhões de cursos testados, somos, portanto, o único fornecedor capaz de oferecer três categorias confiáveis: "fixo de acordo com a DIN", "móvel de acordo com a DIN" e "e-chain® de acordo com a série de testes da igus® em condições reais". Essas informações criam segurança para nossos clientes, por um lado, e fortalecem nossa garantia, por outro. Só podemos fazer declarações de vida útil garantida com base nesses métodos de testes realistas. O mesmo princípio também se aplica à seleção do raio de curvatura correto.
igus® Teste em e-chain®. Nesse teste, o cabo é montado levando em conta o raio de curvatura, a separação interna e o alívio de tensão. Após a instalação, o cabo é movimentado de acordo com os valores padrão de teste da igus®. O movimento ocorre no contêiner climático em temperaturas de até -40°C. O teste é considerado aprovado se a construção for removida da e-chain® sem danos (neste caso específico: sem danos a capa). **Flexível:** Teste de acordo com a norma DIN EN 60911-504 para "movido". O cabo é resfriado até a temperatura de teste. Depois de passar mais de 16 horas na temperatura de teste, o cabo é enrolado em um mandril. Após a remoção, é realizada uma inspeção puramente visual. O chamado teste do mandril de enrolamento é aprovado se a capa do cabo não for danificada. **Fixo:** Teste de acordo com a norma DIN EN 50305 para "instalação fixa". O cabo é fixado na temperatura de teste e carregado com um peso de teste em queda. O chamado teste de impacto a frio é considerado aprovado se o cabo não sofrer danos.

Qual é o desempenho dos cabos de fibra óptica chainflex® em aplicações extremas, por exemplo, -40°C?
Sempre que a produção envolve alta intensidade de calor, um cabo resistente ao calor oferece segurança. Ele é projetado para áreas extremas e prova seu valor em qualquer área em que tanto a resistência ao calor quanto a flexibilidade sejam necessárias, como no uso de esteiras de arrasto para longas distâncias de deslocamento.
A igus® oferece produtos plásticos altamente desenvolvidos para uso profissional. Durante o desenvolvimento, é dada ênfase especial à garantia de que todos os produtos e sistemas estejam harmonizados entre si. O funcionamento confiável mesmo sob altas cargas e uma longa vida útil são pré-requisitos para que os desenvolvimentos e inovações entrem em produção em série. Para garantir que um cabo resistente ao calor seja totalmente funcional por um longo período de tempo, ele é produzido na igus® usando o processo chainflex®(R). A expansão e a contração do calor quando as temperaturas caem são absorvidas pelo material, e os sinais de fadiga são evitados pela alta flexibilidade. Essa estrutura de alta qualidade da bainha é complementada pelo interior do cabo, pois a via, o fio trançado e o encordoamento também são otimizados para o movimento.
Essas valiosas propriedades de uso fazem com que um cabo resistente ao calor da igus® seja o favorito em locais onde verificações constantes e trabalhos de manutenção são difíceis e resultariam em altos custos. As áreas de aplicação incluem a indústria siderúrgica, o processamento de plásticos, mas também a construção de saunas. Os cabos resistentes ao calor da igus® são o parceiro ideal para o filamento ibus Trigo, que pode suportar temperaturas de até 180° C. No entanto, qualquer cabo só pode ser tão bom quanto seus acessórios e peças suplementares permitem. Para uma solução completa de aplicação, portanto, também oferecemos conectores, kits de calhas de guia e sistemas de alívio de tensão.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h