Alterar idioma :
Com o chainflex, a igus oferece uma ampla gama de cabos flexíveis para diferentes aplicações e condições ambientais. De acordo com os requisitos, você pode escolher entre diferentes materiais de capa resistentes à abrasão. Dependendo da temperatura ambiente, do contato com óleos ou produtos químicos, estão disponíveis os materiais de capa PVC, PUR e TPE.
A vida útil garantida sob as respectivas condições é determinada no laboratório de testes da empresa, com 5.500 m², e verificada no decorrer de experimentos contínuos. Os cabos chainflex são submetidos a testes muito elaborados em diferentes velocidades, entre outras coisas, nos contêineres climáticos especialmente montados para esse fim. Aqui, os testes de cabos são realizados em movimento contínuo a -40°C, por exemplo. Graças aos testes de quase 400 milhões de ciclos, os cabos da igus podem, portanto, ser classificados de acordo com um dos três critérios: "instalação fixa de acordo com a DIN", "aplicação móvel de acordo com a DIN" e "de acordo com a série de testes da igus em condições reais".









De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h