Alterar idioma :

A capa externa de um cabo oferece proteção contra várias adversidades, como carga mecânica, temperatura ou substâncias químicas com as quais o cabo entra em contato. Para o cabo chainflex®, a igus® oferece os materiais de revestimento PVC, PUR e TPE. Aqui, a igus® garante que as misturas de materiais dos materiais de revestimento sejam adaptadas aos requisitos, sejam de baixa adesão e altamente resistentes à abrasão. Dependendo da aplicação e das condições externas, diferentes materiais de revestimento podem ser selecionados.
Por exemplo, a jaqueta feita de PVC é o material de jaqueta mais econômico, que é projetado para cargas baixas a médias e é ideal para temperaturas ambientes de +5°C a +70°C devido às suas propriedades. Como todos os materiais de jaqueta da igus®, o PVC é uma mistura de materiais particularmente resistente à abrasão para uso na cadeia de energia. O PUR também é resistente a entalhes e oferece alta resistência a óleo, o que é ideal para uso em máquinas-ferramenta. Ele também tem uma faixa de temperatura estendida de -25°C a +80°C e alta resistência a raios UV. O material TPE, por outro lado, atinge a mais alta resistência a UV e a óleo e bio-óleo. A faixa de temperatura se estende de -35°C a 100°C.
O PVC ou cloreto de polivinila é um termoplástico muito versátil e é frequentemente usado em esteiras transportadoras e de montagem, mas também em embalagens e tecnologia de iluminação devido à sua estrutura química e baixa inflamabilidade. Os cabos de PVC são populares devido à sua alta resistência e às boas propriedades de isolamento, mesmo com isolamento fino. O PVC é resistente à umidade permanente e à água salgada. No entanto, no caso de um incêndio em um cabo de PVC, a adição de, por exemplo, cloro ao material da bainha libera halogênios que podem representar um risco para as pessoas.
Na faixa de baixa tensão (até 1.000V), o PVC também é conhecido como o material com a melhor relação preço-desempenho. A igus® oferece cabos de PVC em compostos não resistentes a óleo e resistentes a óleo.
O PUR ou poliuretano, por outro lado, é um elastômero termoplástico livre de halogênio e autoextinguível e tem se tornado cada vez mais importante entre os cabos nos últimos anos. Até uma determinada temperatura, o PUR é muito semelhante à borracha, o que o torna muito interessante para cabos e fios, pois esse comportamento o torna particularmente resistente à flexão alternada. Além disso, há as especificações de um material de revestimento forte, como resistência ao entalhe, baixos valores de abrasão e flexibilidade em baixas temperaturas. Além disso, a PUR tem uma compatibilidade química significativamente melhor em comparação com outros materiais. Os cabos de PUR da igus® são resistentes a óleo e líquidos de arrefecimento e, devido à sua composição, não contêm halogênios tóxicos que poderiam ser perigosos em caso de incêndio. Os cabos feitos de PUR são, portanto, um material popular para máquinas-ferramentas, construção de fábricas, fábricas de cimento, indústria de tintas e indústria automotiva.
TPE significa elastômeros termoplásticos e é o termo genérico para várias subcategorias. Os materiais TPE-U são usados predominantemente para cabos flexíveis, pois suportam muito bem cargas mecânicas e são altamente resistentes a influências externas, como produtos químicos ou temperaturas. O TPE é geralmente adequado para uma faixa de temperatura de -35°C a +100°C. O TPE também é livre de halogênio. Ao adicionar halogênios, o TPE também pode ser produzido como um material retardador de chamas e, portanto, está em conformidade com a norma UL 94-HB. Eles também são usados com frequência em cadeias de energia, especialmente em condições ambientais adversas ou para movimentos permanentes. Os cabos de TPE são um material popular que costuma ser usado em aplicações de guindastes, tecnologia de transportadores ou aplicações com baixas temperaturas.
As soluções de cabos chainflex® e suas áreas de aplicação são tão variadas e exclusivas quanto os requisitos e as aplicações.
Você já conhece nossa ferramenta on-line?
Fácil de encontrar, selecionar o modelo ideal, calcular a vida útil e fazer o pedido on-line

Localizador de produtos
Encontre rapidamente o cabo ideal

Calculadora de vida útil
Calcule a vida útil de qualquer cabo chainflex®

Calculadora de sobretaxa de cobre
Calcular a sobretaxa diária de cobre

Configurador para cabos personalizados
Configure seu cabo personalizado em apenas 3 minutos

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h