chainflex® know-how

Conhecimento sobre cabos

Estrutura dos cabos flexíveis

Requisitos especiais

Aprovações e padrões

Suas vantagens conosco

  • Disponível para pedidos a partir de 1 m
  • Sem custo de corte
  • Sem valor mínimo de pedido
  • Sem sobretaxa de quantidade mínima

Alguma pergunta não respondida?

Tutoriais em vídeo

Segurança e qualidade

O maior laboratório de testes do mundo para cabos de movimento

A qualidade é uma prioridade máxima - é isso que a chainflex oferece®

  • 30 anos de experiência
  • 4 anos de garantia
  • Testado em nosso próprio laboratório em 3.800 metros quadrados, 125 sistemas de teste, mais de 800 testes contínuos
  • Maior variedade com mais de 1.350 tipos de cabos para dados, barramento e sistemas híbridos, controles e acionamentos
  • Vida útil calculável e configurável
  • Disponível em estoque, a partir de 1 m de comprimento e em 36 horas
  • Cabos para todo tipo de movimento: horizontal, vertical, torção, alta velocidade
  • Amostras disponíveis gratuitamente
  • 50 % de economia de tempo durante a decapagem graças à exclusiva tecnologia CFRIP
  • Opcionalmente, com monitoramento inteligente da resistência à tração a partir de plásticos inteligentes para cabos com cargas particularmente pesadas

Nossos cabos em uso

Máquina "pick and place"

Máquina pick and place

Grandes centros de usinagem

Grandes centros de usinagem

Cabos de fibra ótica (FOC) para a tecnologia de automação

Engenharia mecânica

Esteiras porta cabos da igus em alojamento de aço inoxidável

Descarregador de navios

Aplicações com cabos chainflex para movimento

Mais aplicações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: