MODELO DESCONTINUADO
Para novas aplicações, recomendamos as novas calhas E2/000 da série 2400, tecnicamente otimizadas.
Encaixe seguro de travessas, sistema de abertura melhorado, maiores comprimentos sem suporte e mesmas dimensões
A série 240 está disponível em stock em pequenas quantidades. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
Calhas E2/000, série 2400
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 240 com abertura pelo raio interior
1. Pinos de grande dimensão; vida útil mais longa
2. Espaço interior liso para protecção de cabos
3. Resistente à sujidade
4. 240 abertura interior / 250 abertura exterior
5. Sistema de fixação integrável
6. Chanfro frontal para fácil montagem
7. Batentes reforçados
8. Abertura rotativa para ambos os lados
Larguras interiores disponíveis Bi: 25 a 125 mm
Raios de curvatura R disponíveis: 55 a 250 mm
Passo: 46 mm / elo = 22 elo/m