1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J3FM-0810-09
- Material: iglidur® J3
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9.5 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
iglidur® J3 | O novo corredor de resistência: Especialista em cargas pivotantes e pulsantes
O iglidur® J3 é um material com maior resistência ao desgaste em cargas baixas a médias e altas velocidades. A vida útil é até 300% maior do que com o iglidur® J, o material de corredor de resistência superior comprovada.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Indústria de vidros
Aviação
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas iglidur® são buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® J3 é um material com maior resistência ao desgaste em cargas baixas a médias e altas velocidades. A vida útil é até 300% maior do que com o iglidur® J, o material de corredor de resistência superior comprovada.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Indústria de vidros
Aviação
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas iglidur® são buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?