iglidur® W300, bucha de flange, mm - W300FM

O maratonista clássico, muito resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos

iglidur® W300, bucha de flange, mm - W300FM
iglidur® W300, bucha de flange, mm - W300FM drawing
1 de 2
iglidur® W300, bucha de flange, mm - W300FM
iglidur® W300, bucha de flange, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: WFM-0608-04
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
iglidur® W300 | O clássico de alta durabilidade, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos
O iglidur® W300 oferece alta resistência ao desgaste, mesmo em eixos ásperos ou meios ambientes muito abrasivos. Este material é o que melhor tolera esses efeitos externos de toda a linha iglidur®.Typical applications

Máquinas de venda automática
Indústria de impressão
Indústria madeireira
Máquinas-ferramenta

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma vida útil especialmente alta
  • Quando são necessários um baixo coeficiente de atrito dinâmico e alta resistência ao desgaste
  • Para uso em eixos de aço inoxidável 304
  • Para ambientes severos e eixos ásperos
  • Resistente à sujeira
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: